|
|
|
VJDSUDTGAV62M
Vijeo Designer licensz, 1 felhasználós + USB kábel
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Vijeo Designer Lite
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozási készlet második inverterhez
|
Formátum
|
DVD-ROM
|
Engedély típusa
|
Egyszeres (1 állomás)
|
Termék kompatibilitása
|
SoMachine V4.1 vagy magasabb
|
Szoftververzió
|
V6.2
|
Operating system requirement
|
Windows 7 Professional 32/64 bit
Windows 8.1
Windows 10 Professional 32/64 bit
|
Nyelv
|
Kínai
Olasz
Angol
Német
Portugál
Francia
Spanyol
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Acrobat Reader
1 USB kábel
Bemutató flash formátumban
Vijeo Designer szoftver
Felhasználói dokumentáció elektronikus formában
|
Audio video coding standard
|
JPEG
|
Kommunikációs port protokoll
|
Profibus DP terepi busz
UPnP
Fipway
USB
Modbus TCP hálózat
Modbus soros kapcsolat
EnOcean
METASYS N2
Simatic
Modbus ASCII
ROC Plus
TCP (Transmission Control Protocol)
Allen-Bradley
Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
Toyopuc PC3J
Ethernet IP/Modbus TCP
Modbus protokoll
|
Előző szoftver verzió
|
V6.1
|
Szoftver megnevezés
|
Vijeo Designer add-on
|
Szoftverfunkció
|
4 ázsiai ábécé
2 közép-keleti ábécé
9999 riasztás
8000 változat
34 nyugat-európai ábécé
Legfeljebb 300 változó megosztása
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XBT GK
Harmony STO & STU
Harmony XBT GT
Harmony Compact iPC
Harmony GTU
Harmony iPC
Harmony XBT GH
Harmony GTU
Harmony Smart
Harmony XBT GTW
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
16,500 cm
|
1. csomag súlya
|
308,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,000 kg