|
|
|
VW3A1006
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, kihelyezhető karakteres kijelző, IP54, ATV12-ATV320 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Távoli terminál
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kijelző és jeladó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Machine ATV320
Altivar 38
Altivar 12
Easy Altivar 310
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar 31C
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Szekrényajtó
|
Nettó súly
|
0,25 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,7 cm
|
1.csomag hossza
|
8,7 cm
|
1. csomag súlya
|
66,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
90
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,725 kg