|
|
|
VW3A1101
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, kihelyezhető grafikus kijelző, 240 x 160 pixel, IP54, ATV212-ATV320 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 31C
Altivar 61Q
Altivar Machine ATV320
Altivar 38
Altivar Machine ATV320
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar 212
Altivar 71Q
Altivar 61 Plus
Altivar 71 Plus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Graphic terminal
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Megjelenítő és jelző tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Megjelenítő terminál
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Meghajtó vezérlése, beállítása és konfigurálása
Konfigurációk mentése és letöltése
Aktuális értékek kijelzése
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Szekrény ajtaján
|
Nyelv
|
Olasz
Angol
Francia
Spanyol
Német
Kínai
|
Üzenetek megjelenítési kapacitása
|
8 sor
|
Felbontás (pixel)
|
241 x 160
|
Nettó súly
|
0,145 kg
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-15…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,000 cm
|
1.csomag hossza
|
24,000 cm
|
1. csomag súlya
|
277,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,442 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
56
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
32,536 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
01e9b285-2a40-4b11-86d9-657f2d05de07
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
102
|
Garancia
|
|