|
|
|
VW3A1116
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Védőkészlet az IP65 védelemhez leszerelt terminálhoz ATV650-950 hajtásokhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védelmi készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Frekvenciaváltó előoldal
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV950
Frekvenciaváltó ATV650
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Redőnykészlet
|
Nettó súly
|
0,64 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,8 cm
|
1. csomag súlya
|
758,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,583 kg