Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A21212 |
Schneider-Electric
 
VW3A21212 picture- web-product-data-sheet
VW3A21212
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Kommunikációs kártya LONworks, ATV212 frekvenciaváltóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Kommunikációs kártyák
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 212
Kommunikációs port protokoll LonWorks
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Csavaros kapcsok NETA, NETB LonWorks adó/vevő adat
Csavaros kapcsok SHLD LonWorks adó/vevő adat
Csavaros kapcsok G/E talajcsatlakozás
Rugós kapocs F programozható logikai bemenet
Rugós kapocs R programozható logikai bemenet
Rugós kapocs VIB multifunkciós programozható relé kimenet
Rugós kapocs CC azonos feszültségű vezérlő áramkör
Rugós kapocs P24 terhelő lezáró ellenállások
Csavaros kapcsok FLA, FLB, FLC multifunkciós programozható relé kimenet
Bemenet típusa Multifunkciós programozható logikai bemenet F < 24 V DC 5 mA nyelő vagy forrás
Multifunkciós programozható érintkező bemenet R < 24 V DC 5 mA nyelő vagy forrás
Multifunkciós programozható analóg bemenet VIB 10 V DC 30 kOhm
Kimeneti típus Multifunkciós programozható relékimenet FLA, FLB, FLC 250 V AC 1 A 1
Multifunkciós programozható relékimenet FLA, FLB, FLC 250 V AC 0,5 A 0,4
Multifunkciós programozható relékimenet FLA, FLB, FLC 30 V DC 0,5 A
Tápkimenet P24 24 V DC 50 mA
Elektromos csatlakozás Csavaros kapocs
Nettó súly 0,05 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,200 cm
1. csomag szélessége 17,200 cm
1.csomag hossza 23,200 cm
1. csomag súlya 183,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,199 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám B6e604d8-e8cd-4c1e-971f-ed0efe2bfab3