Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A31101 |
Schneider-Electric
 
VW3A31101 picture- web-product-data-sheet
VW3A31101
Kihelyezhető kezelőterminál IP65
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar 31
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Távoli terminál
Tartozék / különálló alkatrész típusa Kapocs
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Megjelenítő és jelző tartozékok
Termék kompatibilitása LXM05
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Változó sebességű meghajtó
Léptetőmotor hajtás
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma Plomba és csavarok IP65 szereléshez szekrényajtóra
Kapocs
Kábel 2 csatlakozóval szerelve
Nettó súly 0,38 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,300 cm
1. csomag szélessége 23,500 cm
1.csomag hossza 17,000 cm
1. csomag súlya 344,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,950 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 56
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 34,140 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months