Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A31403 |
Schneider-Electric
 
VW3A31403 picture- web-product-data-sheet
VW3A31403
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, 1 fázisú, 16A, ATV320 frekvenciaváltóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa EMC bemeneti szűrők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15
Altivar 31C
Altivar 32
Lexium 28
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar Machine ATV320
Termékkompatibilitás Szervohajtás LXM23 motor: 0,75 kW
Szervohajtás LXM23 motor: 1 kW
Szervohajtás LXM23 motor: 1,5 kW
ATV312HU11M2
ATV312HU15M2
ATV31CU11M2
ATV31CU15M2
LXM05AD17F1
LXM05AD17M2
LXM05BD17F1
LXM05BD17M2
LXM05CD17M2
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 1,1 kW, 200...480 V egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 1,5 kW, 200...480 V egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,1 kW, 200...480 V egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS motor: 1,5 kW, 200...480 V egyfázisú
Termék specifikus alkalmazás Rádió interferencia bemenet szűrő
[In] névleges áram 16 A
Termikus veszteségek 6,9 W esetén ATV31CU11M2
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
Kiegészítő jellemzők
Maximum earth leakage current 150 mA 50 Hz
Power supply voltage 200…240 V
Tűréshatár + 15 %
Nettó súly 0,775 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
IP41 (jobb felső)
Relatív páratartalom 0…93 % megfelel IEC 68-2-3
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Szabványok IEC 61800-3 C1. kategória
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 18,6 cm
1.csomag hossza 24,2 cm
1. csomag súlya 632,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,043 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months