Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A31816 |
Schneider-Electric
 
VW3A31816 picture- web-product-data-sheet
VW3A31816
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Kiegészítő készlet NEMA UL 1-nek megfeleléshez s8, ATV212 frekvenciaváltóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa UL type 1-es megfelelőségi készlet
Termékkompatibilitás ATV212HD11N4
ATV212HU55M3X
ATV212HU75M3X
ATV212HU75N4
ATV312HU55M3
ATV312HU55N4
ATV312HU55S6
ATV312HU75M3
ATV312HU75N4
ATV312HU75S6
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Változó sebességű meghajtó
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 212
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar 31C
Készlet tartalma Mechanikus eszköz
Szerelési hely Hajtás alsó felülete
Nettó súly 0,9 kg
Környezet
Szabványok UL 12-es típus
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,500 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 23,000 cm
1. csomag súlya 902,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,893 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 58,028 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen