Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A3411 |
Schneider-Electric
 
VW3A3411 picture- web-product-data-sheet
VW3A3411
Interfész kártya, RS422 szimulált enkóder kimenet (ATV71..383-hoz)
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa Enkóder interfészmodul
Termékcsalád kompatibilitása Altivar Machine ATV320
Altivar 71Q
Altivar 71 Plus
Diszkrét kimenet típusa Differenciál
Kommunikációs port protokoll RS422
[Us] névleges betáplálási feszültség 5 V (feszültség határértékek: 5…5,5 V)
15 V (feszültség határértékek: 15…16 V)
Pulzusok száma fordulatonként 10000
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás ATV71H...M3383
ATV71H...M3X383
ATV71H...N4383
Maximum supply current 0,2 A
Védelem típusa Túlterhelés elleni védelem (hővédelem)
Rövidzárlat elleni védelem
Maximum cable distance between devices 50 m
Maximális üzemelési frekvencia 300 kHz
Bemeneti jel A
B
A komplement
B komplement
Z komplement
Z
Bemeneti impedancia 440 Ohm
Kimeneti jel A komplemens A
A komplemens A, B komplemens B
A komplemens A, B komplemens B, Z komplemens Z
Arány 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 vagy 1/64
Villamos csatlakozás Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0,5 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 10) <25 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.82...1 mm² (AWG 18...AWG 3) <50 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² (AWG 17...AWG 3) <25 m kábelhossz, zárósapka, 200 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <50 m kábelhossz, zárósapka, 200 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.33...10 mm² (AWG 24...AWG 10) <25 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.33...10 mm² (AWG 24...AWG 10) <25 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.33...10 mm² (AWG 24...AWG 10) <25 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.33...10 mm² (AWG 24...AWG 10) <50 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0,5 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 10) <100 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0,5 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 10) <25 m kábelhossz, zárósapka, 200 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0,5 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 10) <50 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0,5 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 10) <50 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.82...1 mm² (AWG 18...AWG 3) <100 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.82...1 mm² (AWG 18...AWG 3) <100 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 0.82...1 mm² (AWG 18...AWG 3) <50 m kábelhossz, zárósapka, 200 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² (AWG 17...AWG 3) <200 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <100 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <100 m kábelhossz, zárósapka, 200 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <200 m kábelhossz, zárósapka, 100 mA -14,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <200 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -4,75 V
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 1.5 x 4 mm² (AWG 16) <300 m kábelhossz, zárósapka, 50 mA -14,75 V
Nettó súly 0,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7 cm
1. csomag szélessége 17 cm
1.csomag hossza 23 cm
1. csomag súlya 145 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 1,519 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Cd7e3bdf-69a1-40ba-b4c9-f48305dbd293
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 5
Garancia
Garancia 18 months