Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A3628 |
Schneider-Electric
 
VW3A3628 picture- web-product-data-sheet
VW3A3628
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Kommunikációs modul, CANopen, 5p sorkapocs, ATV320-340-600-900 és Lexium hajtásokhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa Kommunikációs aljzat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kommunikációs kiegészítők
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása Lexium 32M
Tartománykompatibilitás Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
Lexium 32i
Alvais RF
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Altivar 38
Altivar Machine ATV320
Kommunikációs port protokoll CANopen, CANmotion
Villamos csatlakozás Rugós kapocs 5-utas sorkapocs, CANopen, CANmotion
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,7 cm
1. csomag szélessége 6,2 cm
1.csomag hossza 9,0 cm
1. csomag súlya 68,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 96
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 7,036 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E2fcb334-b418-4f52-8a3f-bf4cd89d0956
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 68
Garancia
Garancia 18 months