|
|
|
VW3A3721
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Kommunikációs modul, MultiDrive-Link, 2xRJ45, ATV600 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs aljzat
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Altivar Process ATV900
Alvais RF
|
Kommunikációs port protokoll
|
MELSEC
Ethernet/IP Explicit
Modbus TCP
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység RJ45, Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
|
Átviteli sebesség
|
10/100 Mbps
|
Váltómód
|
Félduplex és teljes duplex
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
SNMP ágens esetén Ethernet IP/Modbus TCP
Modbus TCP szerver esetén Ethernet TCP/IP
Ethernet/IP adapter esetén Ethernet IP/Modbus TCP
RSTP támogatás esetén Ethernet IP/Modbus TCP
FTP esetén Ethernet IP/Modbus TCP
ODVA AC hajtás és CiA 402 profil esetén Ethernet TCP/IP
Auto-MDIX esetén Ethernet TCP/IP
32 parameters IN - 32 parameters OUT implicit messaging esetén Ethernet TCP/IP
FDR esetén Ethernet TCP/IP
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
IPv6 (internet protokoll)
|
Topológia
|
Sodrott érpárú összeköttetés
|
Idő szinkronizálási protokollt
|
SNTP
|
Webszerver
|
Beépített HTTP szerver
|
Webszolgáltatások
|
Zöld táp
Ethernet/IP készülék
Adatszerkesztő
SMS üzenetek küldése SMTP e-mail értesítés
Ethernet statisztika
Pump function setting and monitoring
Előre megadott weboldalon keresztül: diagn. Ethernet v. Modbus kapcsolaton
Meghajtó paraméterek
E-mail
|
Megjelenítő típusa
|
1 LED esetén némítás
1 LED esetén beérkezett frame-ek száma
1 LED esetén TX/RX (2-es küldő-fogadó port)
1 LED esetén TX (átvitel)
|
Sínprofil
|
CIP AC Drive
CiA 402
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Termékbizonyítvány
|
ODVA 2.0
Achilles: 3. szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
151,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,917 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
4
|
|
|