|
|
|
VW3A3725
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Kommunikációs modul, bACnet, 5p sorkapocs, ATV600 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs aljzat
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
ATV600
|
Tartománykompatibilitás
|
Alvais RF
Altivar Process ATV900
|
Kommunikációs port protokoll
|
BACnet MS/TP
|
Villamos csatlakozás
|
Egyrétegű csavaros szirítókapcsok 5-pin removable terminal block, BACnet MS/TP
|
Átviteli sebesség
|
9.6, 19.2, 38.4, 76.8 kbit/s
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
AV, BV, MSV esetén BACnet MS/TP
COV notification
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
RS485
|
Megjelenítő típusa
|
1 LED esetén hibaállapot (ERR)
1 LED esetén árviteli tevékenység (TX)
1 LED esetén vevőaktivitás (RX)
1 LED esetén modulállapot (Mod Status)
|
Átviteli közeg
|
2 csavart érpár
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…65 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3048 m
|
Rezgési ellenállás
|
1.5 mm konstans amplitúdó (f = 3…13 Hz)
2.3 gn (f = 13…23 Hz)
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 13…150 Hz)
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
EMC védelem conforming to IEC 61000-6-1
EMC védelem 3. szint conforming to IEC 60742-3
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzási szuszceptibilitás 3B szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem level 4B conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok 3B szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Vezetett kibocsátás 3. szint conforming to IEC 60742-3
Vezetett kibocsátás conforming to IEC 61000-6-3
|
Termékbizonyítvány
|
BT 2006/95/EC
CSA-Ex
UL 508, 212533 sz. fájl
UL 913 Class 1 Division 0
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,200 cm
|
1.csomag hossza
|
8,800 cm
|
1. csomag súlya
|
66,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,871 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|