|
|
|
VW3A3800
Additional module, APM, for safety module
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Alvidis
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV991
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Additional module support
|
Termék kompatibilitása
|
VW3A3802
VW3A3809
|
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
1.csomag hossza
|
23,5 cm
|
1. csomag súlya
|
400,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,913 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|