Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A4402 |
Schneider-Electric
 
VW3A4402 picture- web-product-data-sheet
VW3A4402
Kiegészítő bemeneti EMC szűrő "footprint" S3 méret
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa EMC bemeneti szűrők
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 61Q
Altivar 71Q
Termékkompatibilitás ATV61HU22M3
ATV61HU30M3
ATV61HU30N4
ATV61HU40M3
ATV61HU40N4
ATV71HU22M3
ATV71HU30M3
ATV71HU30N4
ATV71HU40M3
ATV71HU40N4
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
Termék specifikus alkalmazás Rádió interferencia bemenet szűrő
[In] névleges áram 26 A
Termikus veszteségek 18 W esetén 200...240 V AC ATV61/ATV71 frekvenciaváltók
6 W esetén 380...480 V AC ATV61/ATV71 frekvenciaváltók
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Sorkapocs 6 x 10 mm² AWG 8...250 kcmil
Meghúzási nyomaték 1,5 N.m
Maximum earth leakage current 8 mA -400 V 50 Hz
4,4 mA -400 V 50 Hz
Power supply voltage 200…240 V
380…500 V
Tűréshatár + 15 %
Nettó súly 4 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
IP41 (jobb felső)
Relatív páratartalom 0…93 % megfelel IEC 68-2-3
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…65 °C
Üzemi magasság 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Szabványok EN 13557
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,000 cm
1. csomag szélessége 21,500 cm
1.csomag hossza 53,500 cm
1. csomag súlya 2,111 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 29,888 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months