|
|
|
VW3A4405
Kiegészítő bemeneti EMC szűrő "footprint" S5B méret
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
EMC bemeneti szűrők
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
Termékkompatibilitás
|
ATV61HD11M3X
ATV61HD15M3X
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV71HD11M3X
ATV71HD15M3X
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Rádió interferencia bemenet szűrő
|
[In] névleges áram
|
72 A
|
Termikus veszteségek
|
14 W esetén 380...480 V AC ATV61/ATV71 frekvenciaváltók
34 W esetén 200...240 V AC ATV61/ATV71 frekvenciaváltók
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs 5 mm² AWG 1
|
Meghúzási nyomaték
|
6 N.m
|
Maximum earth leakage current
|
33 mA -400 V 50 Hz
60 mA -400 V 50 Hz
|
Power supply voltage
|
200…240 V
380…500 V
|
Tűréshatár
|
+ 15 %
|
Nettó súly
|
12 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
IP41 (jobb felső)
|
Relatív páratartalom
|
0…93 % megfelel IEC 68-2-3
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…65 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Szabványok
|
EN 13557
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|