|
|
|
VW3A4419
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, 3f, 230VAC, ATV12 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
EMC bemeneti szűrők
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 12
|
Termékkompatibilitás
|
ATV12HU15M3
ATV12HU22M3
ATV12PU15M3
ATV12PU22M3
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Rádió interferencia bemenet szűrő
|
Kiegészítő jellemzők
Környezet
Szabványok
|
1. környezet C3 kategória EN/IEC 61800-3
1. környezet C3 kategória EN/IEC 61800-3
2. környezet C3 kategória EN/IEC 61800-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9 cm
|
1. csomag szélessége
|
19 cm
|
1.csomag hossza
|
38,5 cm
|
1. csomag súlya
|
999,9 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|