|
|
|
VW3A4424
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, 3 fázisú, 47A, ATV320 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
Lexium 05
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
EMC bemeneti szűrők
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Machine ATV320
Lexium 32
Altivar 38
Lexium 32i
|
Termékkompatibilitás
|
LXM28A
ATV32, 380...500 V, 5...7.5 kW
Frekvenciaváltó ATV320...B -5,5 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...B -7,5 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -5,5 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -7,5 kW, 380...500 V, három fázis
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Rádió interferencia bemenet szűrő
|
Szerelési hely
|
Frekvenciaváltó alatt
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum cable distance between devices
|
20 m megfelel IEC 61800-3 C2. kategória
100 m megfelel IEC 61800-3 C3. kategória
150 m megfelel IEC 61800-3, Ed 2
|
[In] névleges áram
|
47 A
|
Termikus veszteségek
|
19,3 W
|
Hálózat szabályozott feszültsége
|
380…500 V
|
Tűréshatár
|
-15...20 %
|
Nettó súly
|
3,15 kg
|
EMC-szűrő kompatibilitása
|
024 típus
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,000 cm
|
1.csomag hossza
|
46,800 cm
|
1. csomag súlya
|
3,010 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
80,760 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|