Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A4502 |
Schneider-Electric
 
VW3A4502 picture- web-product-data-sheet
VW3A4502
DC choke - 10 mH - 4.3 A - frekvenciaváltóhoz
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Dc diszkrét bemeneti modulok
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 71Q
Altivar 61Q
Készülék alkalmazás Áramharmonikusok csökkentése
Induktancia érték 10 mH
[In] névleges áram 4,3 A
Termikus veszteségek 11 W
Termék kompatibilitása ATV61HU15N4
ATV71WU15N4
ATV71PU15N4Z
ATV71HU15N4
Villamos csatlakozás Földzárlat-figyelés sorkapocs, csatlakozó kapacitás 10 x 2.5 mm² (AWG 6...250 kcmil)
Betáplálás sorkapocs, csatlakozó kapacitás 2.5 x 3 mm² (AWG 12...AWG10)
Kiegészítő jellemzők
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz
Maximum voltage drop at rated load 6 %
Maximális áram 1.65 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Meghúzási nyomaték 1.2...1.4 N.m esetén földzárlat-figyelés
0.4...0.6 N.m esetén betáplálás
Magasság 103 mm
Szélesség 60 mm
Mélység 118 mm
Nettó súly 1 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Relatív páratartalom 0…95 %
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 50…60 °C (2,2% áramcsökkenés fokonként)
-10…50 °C (áramérték csökkenése nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…65 °C
Üzemi magasság <= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months