|
|
|
VW3A4504
DC fojtó 3,9mH 10,7A
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dc diszkrét bemeneti modulok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
Készülék alkalmazás
|
Áramharmonikusok csökkentése
|
Induktancia érték
|
3,9 mH
|
[In] névleges áram
|
10,7 A
|
Termikus veszteségek
|
27 W
|
Termék kompatibilitása
|
ATV61HU40N4
ATV71HU40N4
ATV71WU40N4
ATV71PU40N4Z
|
Villamos csatlakozás
|
Földzárlat-figyelés sorkapocs, csatlakozó kapacitás 10 x 2.5 mm² (AWG 6...250 kcmil)
Betáplálás sorkapocs, csatlakozó kapacitás 2.5 x 3 mm² (AWG 12...AWG10)
|
Kiegészítő jellemzők
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Betáplálási frekvencia
|
50...60 Hz
|
Maximum voltage drop at rated load
|
6 %
|
Maximális áram
|
1.65 x névleges áram (időtartam = 60 s)
|
Meghúzási nyomaték
|
1.2...1.4 N.m esetén földzárlat-figyelés
0.4...0.6 N.m esetén betáplálás
|
Magasság
|
134 mm
|
Szélesség
|
96 mm
|
Mélység
|
115 mm
|
Nettó súly
|
1,65 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
50…60 °C (2,2% áramcsökkenés fokonként)
-10…50 °C (áramérték csökkenése nélkül)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…65 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|