|
|
|
VW3A4551
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, hálózati fojtó, 10 mH, 4A, 3 fázis, Altivar és Lexium hajtásokhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vonalkapocs
|
Termékkompatibilitás
|
ATV12H018F1 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12H018M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12H018M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12H037F1 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12H037M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12H037M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12H055M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12P037F1 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12P037M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12P037M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12P055M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV312H018M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312H037M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312H037N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312H055M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312H055N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312H075M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312H075N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312H075S6 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312HU11N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312HU15N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312HU15S6 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV32H037N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV32H055N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV32H075N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV32HU11N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV32HU15N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61H075M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61H075N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61HU15N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61HU30Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61W075N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61W075N4C - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61WU15N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61WU15N4C - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71H037M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71H075M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71H075N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU15N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU22Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU30Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71P075N4Z - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71PU15N4Z - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71W075N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71WU15N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61HU22S6X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU15S6X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU22S6X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV31C037N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV31C055N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV31C075N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV31CU11N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV31CU15N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV310 motor: 0,37 kW - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV310 motor: 0,75 kW - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV340 motor: 0,75 kW 380...480 V - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV340 motor: 1,5 kW 380...480 V - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,37 kW 380...500 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,55 kW 380...500 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,75 kW 380...500 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,1 kW 380...500 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,5 kW 380...500 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,18 kW 200...240 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,37 kW 200...240 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,55 kW 200...240 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,75 kW 200...240 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,75 kW 525...600 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,5 kW 525...600 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 2,2 kW 525...600 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV650 motor: 2,2 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV650 motor: 3 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV650 motor: 4 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV950 motor: 2,2 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV950 motor: 3 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV950 motor: 4 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV650 motor: 600 V - három fázis - vonaljelfogó - 3 LE - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV950 motor: 600 V - három fázis - vonaljelfogó - 3 LE - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 0,75 kW
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 1,5 kW
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 2,2 kW
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 3,0 kW
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 4,0 kW
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 5,5 kW
|
Number of phases
|
Három fázis
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Altivar 31C
Altivar Process ATV900
Altivar 38
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Lexium 62
Easy Altivar 310
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV320
Altivar 71Q
Altivar 12
Easy Altivar 310L
|
Készülék alkalmazás
|
Áramharmonikusok csökkentése
|
Induktancia érték
|
10 mH
|
[In] névleges áramerősség
|
4 A
|
Termikus veszteségek
|
45 W
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs 2.5 x 3 mm² / AWG 12...AWG10, 0,4…0,6 N.m
|
Kiegészítő jellemzők
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Maximális áram
|
1.65 x névleges áram (időtartam = 60 s)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
5 %
|
Elektromos szigetelési osztály
|
H osztály
|
Holtjáték
|
5,5 mm IEC 60664
|
Szivárgási távolság
|
11,5 mm megfelel IEC 60664
|
Nettó súly
|
1,5 kg
|
Szélesség
|
100 mm
|
Magasság
|
135 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Környezet
Szabványok
|
VDE 0170
IEC 60077-1
EN 50178
|
IP védettségi szint
|
Fojtó: IP04
Sorkapocs: IP20
|
Környezeti jellemző
|
3B1 megfelel IEC 73
3C2 megfelel IEC 73
3S1 megfelel IEC 73
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN 50178
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
45…55 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
0…45 °C (áramérték csökkenése nélkül)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
21,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,527 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
47,000 kg