Schneider-Electric
 
VW3A4561 picture- web-product-data-sheet
VW3A4561
Vonali fojtó 66uH 344A IP00
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa Vonaljelfogó
Termékkompatibilitás ATV61HC22N4D - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61QC20N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61QC40N4 - vonaljelfogó - 2 hajtásonként
ATV71HC16N4 - vonaljelfogó - 2 hajtásonként
ATV71QC16N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71QC31N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Number of phases Három fázis
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 61Q
Altivar 61 Plus
Altivar 71 Plus
Altivar 71Q
Készülék alkalmazás Áramharmonikusok csökkentése
Induktancia érték 0,066 mH
[In] névleges áram 344 A
Telítési áram 685 A
Termikus veszteségek 258 W
Villamos csatlakozás Sínvezeték átmérő: 11 mm
Kiegészítő jellemzők
Power supply frequency 50...60 Hz
Maximális áram 1.65 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Maximum voltage drop at rated load 5 %
Elektromos szigetelési osztály H osztály
Holtjáték 5,5 mm IEC 60664
Szivárgási távolság 11,5 mm megfelel IEC 60664
Nettó súly 47 kg
Szélesség 320 mm
Magasság 380 mm
Mélység 225 mm
Környezet
Szabványok VDE 0170
IEC 60077-1
EN 50178
IP védettségi szint Fojtó: IP04
Sorkapocs: IP04
Környezeti jellemző 3B1 megfelel IEC 73
3C2 megfelel IEC 73
3S1 megfelel IEC 73
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN 50178
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom 0…95 %
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 45…55 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
0…45 °C (áramérték csökkenése nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 42,000 cm
1. csomag szélessége 38,000 cm
1.csomag hossza 58,000 cm
1. csomag súlya 59,750 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 128,000 kg