Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A4562 |
Schneider-Electric
 
VW3A4562 picture- web-product-data-sheet
VW3A4562
Vonali fojtó 49uH 429A IP00
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termék vagy alkatrész típusa Vonaljelfogó
Termékkompatibilitás ATV71HD55M3X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Number of phases Három fázis
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 71Q
Készülék alkalmazás Áramharmonikusok csökkentése
Induktancia érték 0,049 mH
[In] névleges áram 429 A
Telítési áram 855 A
Termikus veszteségek 278 W
Villamos csatlakozás Sínvezeték átmérő: 13 mm
Kiegészítő jellemzők
Power supply frequency 50...60 Hz
Maximális áram 1.65 x névleges áram (időtartam = 60 s)
Maximum voltage drop at rated load 5 %
Elektromos szigetelési osztály H osztály
Holtjáték 5,5 mm IEC 60664
Szivárgási távolság 11,5 mm megfelel IEC 60664
Nettó súly 50 kg
Környezet
Szabványok IEC 60077-1
VDE 0170
EN 50178
IP védettségi szint Fojtó: IP04
Sorkapocs: IP04
Környezeti jellemző 3B1 conforming to IEC 73
3C2 conforming to IEC 73
3S1 conforming to IEC 73
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN 50178
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom 0…95 %
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 45…55 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
0…45 °C (áramérték csökkenése nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 42,000 cm
1. csomag szélessége 38,000 cm
1.csomag hossza 58,000 cm
1. csomag súlya 55,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 64,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 118,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months