|
|
|
VW3A4602
passive filter - 10 A - 400 V - for variable speed drive
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Passzív távoli egység tesztelő készlet
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
400 V +/- 10 %
|
Power supply frequency
|
50 Hz +/- 5 V
|
Mennyiség hajtásonként
|
1 szűrő meghajtónként esetén ATV61HU40N4
1 szűrő meghajtónként esetén ATV61HU55N4
1 szűrő meghajtónként esetén ATV61WU40N4
1 szűrő meghajtónként esetén ATV61WU40N4C
1 szűrő meghajtónként esetén ATV61WU55N4
1 szűrő meghajtónként esetén ATV61WU55N4C
1 szűrő meghajtónként esetén ATV71HU40N4
1 szűrő meghajtónként esetén ATV71HU55N4
1 szűrő meghajtónként esetén ATV71PU40N4Z
1 szűrő meghajtónként esetén ATV71PU55N4Z
1 szűrő meghajtónként esetén ATV71WU40N4
1 szűrő meghajtónként esetén ATV71WU55N4
|
Névleges áramerősség
|
10 A
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
THDI
|
10 % esetén ATV61WU40N4 motor: 4 kW/5 LE
10 % esetén ATV61WU40N4C motor: 4 kW/5 LE
10 % esetén ATV61WU55N4 motor: 5,5 kW/7,5 LE
10 % esetén ATV61WU55N4C motor: 5,5 kW/7,5 LE
16 % esetén ATV61HU40N4 motor: 4 kW/5 LE
16 % esetén ATV61HU55N4 motor: 5,5 kW/7,5 LE
16 % esetén ATV71HU40N4 motor: 4 kW/5 LE
16 % esetén ATV71HU55N4 motor: 5,5 kW/7,5 LE
16 % esetén ATV71PU40N4Z motor: 4 kW/5 LE
16 % esetén ATV71PU55N4Z motor: 5,5 kW/7,5 LE
16 % esetén ATV71WU40N4 motor: 4 kW/5 LE
16 % esetén ATV71WU55N4 motor: 5,5 kW/7,5 LE
|
Maximális áram
|
1.5 x névleges áram
|
Hatásfok
|
98 %
|
Cos fi
|
1 (vonali áram 150%-a)
0,85 (vonali áram 75%-a)
0,99 (vonali áram 100%-a)
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 16 x 240 mm²
|
Elektromos szigetelési osztály
|
H osztály
|
Nettó súly
|
19 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
|
Relatív páratartalom
|
5…85 % kondenzáció nélkül
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
40…55 °C (áramérték csökkenés mértéke 3% /°C)
5…40 °C (áramérték csökkenése nélkül)
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-25…55 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
> 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 5% /1 000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
Garancia
|
|