Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A4610 |
Schneider-Electric
 
VW3A4610 picture- web-product-data-sheet
VW3A4610
Passzív szűrő 180A 400V
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Passzív távoli egység tesztelő készlet
Termék specifikus alkalmazás Aktuális harmonikus frekvenciák csökkentése
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 61Q
Altivar 71Q
[Us] névleges betáplálási feszültség 400 V +/- 10 %
Power supply frequency 50 Hz +/- 5 V
Mennyiség hajtásonként 1 szűrő meghajtónként esetén ATV61HC11N4
1 szűrő meghajtónként esetén ATV71HC11N4
Névleges áramerősség 180 A
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
THDI 10 % esetén ATV61HC11N4 motor: 110 kW/150 LE
10 % esetén ATV71HC11N4 motor: 110 kW/150 LE
Maximális áram 1.5 x névleges áram
Hatásfok 98 %
Cos fi 1 (vonali áram 150%-a)
0,85 (vonali áram 75%-a)
0,99 (vonali áram 100%-a)
Villamos csatlakozás Sínvezeték átmérő: 12,5 mm
Elektromos szigetelési osztály H osztály
Nettó súly 103 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Relatív páratartalom 5…85 % kondenzáció nélkül
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 40…55 °C (áramérték csökkenés mértéke 3% /°C)
5…40 °C (áramérték csökkenése nélkül)
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -25…55 °C
Üzemi magasság <= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
> 1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 5% /1 000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months