Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
400 V +/- 10 %
|
Power supply frequency
|
50 Hz +/- 5 V
|
Mennyiség hajtásonként
|
1 szűrő meghajtónként esetén ATV61HC16N4
1 szűrő meghajtónként esetén ATV71HC16N4
2 szűrő / meghajtó esetén ATV61HC31N4
2 szűrő / meghajtó esetén ATV61HC40N4
2 szűrő / meghajtó esetén ATV71HC28N4
2 szűrő / meghajtó esetén ATV71HC31N4
2 szűrő / meghajtó esetén ATV71HC40N4
3 szűrő meghajtónként esetén ATV61HC50N4
3 szűrő meghajtónként esetén ATV71HC50N4
|
Névleges áramerősség
|
289 A
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
THDI
|
10 % esetén ATV61HC16N4 ATV61Q motor: 160 kW/250 LE
10 % esetén ATV61HC31N4 ATV61Q motor: 280 kW/450 LE
10 % esetén ATV61HC40N4 ATV61Q motor: 355 kW
10 % esetén ATV61HC50N4 ATV61Q motor: 500 kW/700 LE
10 % esetén ATV71HC16N4 ATV71P motor: 160 kW/250 LE
10 % esetén ATV71HC28N4 ATV71P motor: 280 kW/450 LE
10 % esetén ATV71HC31N4 ATV71P motor: 315 kW/500 LE
10 % esetén ATV71HC40N4 ATV71P motor: 355 kW
10 % esetén ATV71HC50N4 ATV71P motor: 500 kW/700 LE
|
Maximális áram
|
1.5 x névleges áram
|
Hatásfok
|
98 %
|
Cos fi
|
1 (vonali áram 150%-a)
0,85 (vonali áram 75%-a)
0,99 (vonali áram 100%-a)
|
Villamos csatlakozás
|
Sínvezeték átmérő: 16,5 mm
|
Elektromos szigetelési osztály
|
H osztály
|
Nettó súly
|
135 kg
|