|
|
|
VW3A4712
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, IP20, 3 fázisú, 70A, ATV340 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
EMC bemeneti szűrők
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV600
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV340 motor: 18,5 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV340 motor: 22 kW, 380...480 V
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Rádió interferencia bemenet szűrő
|
Szerelési hely
|
Frekvenciaváltó felőli oldalon
|
[In] névleges áramerősség
|
70 A
|
Termikus veszteségek
|
10 W
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs 3 mm² AWG 3...250 kcmil
|
Maximum motor cable length
|
100 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória, 380...480 V
50 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória, 380...480 V
|
Maximum earth leakage current
|
3,98 mA -400 V 50 Hz TN
|
Power supply voltage
|
380…480 V
|
Tűréshatár
|
+ 15 %
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Szélesség
|
100 mm
|
Magasság
|
330 mm
|
Mélység
|
180 mm
|
Nettó súly
|
6,1 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20egymás mellé szerelés
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C (áramérték csökkenése nélkül)
50…60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Üzemi magasság
|
0...1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Szabványok
|
IEC 61800-3 C1. kategória
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
28,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
37,500 cm
|
1.csomag hossza
|
53,000 cm
|
1. csomag súlya
|
7,416 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
38,164 kg