|
|
|
VW3A47804
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet EMC megfelelőséghez, ATV610, ATV630*Z-930*Z frekvenciaváltóhoz, s4
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar IMC
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV991
Altivar Machine ATV340
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
ATV610 frekvenciaváltó 30 kW motor
ATV610 frekvenciaváltó 37 kW motor
ATV610 frekvenciaváltó 45 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 30 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 37 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 45 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 30 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 37 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 45 kW motor
ATV340 frekvenciaváltó 30 kW motor
ATV340 frekvenciaváltó 37 kW motor
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
Csavarok
1 EMC plate bottom
1 EMC plate top
Kapcsok
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,16 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,23 cm
|
1.csomag hossza
|
30,23 cm
|
1. csomag súlya
|
1,05 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
4,911 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|