|
|
|
VW3A47805
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet EMC megfelelőséghez, ATV610, ATV630*Z-930*Z frekvenciaváltóhoz, s5
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar IMC
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV991
Altivar Machine ATV340
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
ATV610 frekvenciaváltó 55 kW motor
ATV610 frekvenciaváltó 75 kW motor
ATV610 frekvenciaváltó 90 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 55 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 75 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 90 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 55 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 75 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 90 kW motor
ATV340 frekvenciaváltó 45 kW motor
ATV340 frekvenciaváltó 55 kW motor
ATV340 frekvenciaváltó 75 kW motor
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
Csavarok
1 EMC plate bottom
1 EMC plate top
Kapcsok
|
Nettó súly
|
1,67 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,65 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,99 cm
|
1.csomag hossza
|
29,97 cm
|
1. csomag súlya
|
1,71 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|