|
|
|
VW3A47901
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, IP21-es fém szerelőkészlet VW3A4701 bemeneti EMC szűrőhöz
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védelmi készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
EMC bemeneti szűrő változó sebességű hajtáshoz
|
Termékkompatibilitás
|
VW3A4701
|
IP védettségi fok
|
IP21 megfelel UL 12-es típus
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Kábelcsíptetők
2 IP21 fedél
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
1.csomag hossza
|
18,0 cm
|
1. csomag súlya
|
415,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,713 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
77,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
28,42 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|