|
|
|
VW3A47906
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, IP21-es fém szerelőkészlet VW3A4706 bemeneti EMC szűrőhöz
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védelmi készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
EMC bemeneti szűrő változó sebességű hajtáshoz
|
Termékkompatibilitás
|
VW3A4706
|
IP védettségi fok
|
IP21 megfelel UL 12-es típus
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Kábelcsíptetők
2 IP21 fedél
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,000 cm
|
1.csomag hossza
|
35,700 cm
|
1. csomag súlya
|
1,225 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
23,200 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|