Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A5101 |
Schneider-Electric
 
VW3A5101 picture- web-product-data-sheet
VW3A5101
motorfojtó - 12 A - frekvenciaváltóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Motorfojtás
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 61Q
Altivar 71Q
Termék specifikus alkalmazás Kimeneti szűrő
[In] névleges áram 12 A
Termékkompatibilitás ATV61H075M3
ATV61H075N4
ATV61HU15M3
ATV61HU15N4
ATV61HU22M3
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15M3
ATV71HU15N4
ATV71HU22M3
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71P075N4Z
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71PU30N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71WU30N4
ATV71WU40N4
Nedded quantity 1
Villamos csatlakozás Sorkapocs, csatlakozó kapacitás 10 x 2.5 mm² / AWG 6...250 kcmil
Kiegészítő jellemzők
Maximum motor cable length 75 m árnyokolt kábel P motor 0,75…4 kW -380...480 V 1
90 m unshielded cable P motor 0,75…4 kW -380...480 V 1
150 m árnyokolt kábel P motor 0…2,2 kW -200...240 V 1
300 m unshielded cable P motor 0…2,2 kW -200...240 V 1
Dv/dt 500 V/µs max -400 V
Termikus veszteségek 150 W
Meghúzási nyomaték 1,5 N.m
Maximum drive output frequency 100 Hz
Védelem típusa Hővédelem a hajtáson keresztül álltal hőmérsékletvezérelt kapcsoló, kioldó hőmérséklet: 125 °C esetén <250 V AC, <0,5 A
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C
Nettó súly 5,5 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20 (with kits VW3A9612,614)
IP04
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 27,000 cm
1. csomag szélessége 28,000 cm
1.csomag hossza 27,000 cm
1. csomag súlya 4,138 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 47,176 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months