|
|
|
VW3A5104
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, motorfojtó (dv/dt szűrő), IP00, 215A, ATV212-600-900 frekvenciaváltóhoz, 3 darabos
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Motorfojtás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61 Plus
Altivar 71 Plus
Altivar 212
Altivar 71Q
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
Altivar 61Q
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Kimeneti szűrő
|
[In] névleges áram
|
215 A
|
Termékkompatibilitás
|
ATV61HD11N4
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HU22S6X
ATV61HU30S6X
ATV61HU40S6X
ATV61HU55N4
ATV61HU55S6X
ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU30S6X
ATV71HU40S6X
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
ATV212HU15N4
ATV61HD15Y
ATV61HD18Y
ATV61HD22N4
ATV61HD22Y
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37N4
ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30Y
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
ATV650 frekvenciaváltó - 2,2 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 3 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 4 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 5,5 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 7,5 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 11 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 2,2 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 3 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 4 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 5,5 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 7,5 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 11 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 3 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 5 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 7,5 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 10 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 15 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 3 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 5 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 7,5 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 10 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 15 LE, 600 V három fázis
ATV212HD15M3X
ATV212WD15N4
ATV212WD15N4C
ATV61HC11Y
ATV61HC13Y
ATV61HC16Y
ATV61HD30M3X
ATV61HD37M3X
ATV61HD37Y
ATV61HD45M3X
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90N4
ATV61HD90Y
ATV61QC11N4
ATV61QC13Y
ATV61WD45N4
ATV61WD45N4C
ATV61WD55N4
ATV61WD55N4C
ATV61WD75N4
ATV61WD75N4C
ATV61WD90N4
ATV61WD90N4C
ATV71HC11Y
ATV71HC13Y
ATV71HD30M3X
ATV71HD37M3X
ATV71HD37Y
ATV71HD45M3X
ATV71HD45N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55N4
ATV71HD55Y
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90N4
ATV71HD90Y
ATV71QC11Y
ATV71QD90N5
ATV71WD45N4
ATV71WD55N4
ATV71WD75N4
ATV650 frekvenciaváltó - 15 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 18,5 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 22 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 30 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 37 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 45 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 55 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 75 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó - 90 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 15 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 18,5 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 22 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 30 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 37 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 45 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 55 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 75 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó - 90 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 20 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 25 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 30 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 40 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 50 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 60 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 75 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó, 100 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 20 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 25 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 30 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 40 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 50 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 60 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 75 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó, 100 LE, 600 V három fázis
|
Nedded quantity
|
3
|
Villamos csatlakozás
|
Leágazás M10
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum motor cable length
|
150 m árnyokolt kábel P motor 30…45 kW -200...240 V 1
300 m unshielded cable P motor 30…45 kW -200...240 V 1
200 m árnyokolt kábel P motor 5,5…18,5 kW -380...480 V 1
300 m unshielded cable P motor 5,5…18,5 kW -380...480 V 1
150 m árnyokolt kábel P motor 22…30 kW -380...480 V 1
300 m unshielded cable P motor 22…30 kW -380...480 V 1
150 m árnyokolt kábel P motor 45…75 kW -380...480 V 1
300 m unshielded cable P motor 45…75 kW -380...480 V 1
150 m árnyokolt kábel P motor 2,2…7,5 kW -500...600 V 1
250 m unshielded cable P motor 2,2…7,5 kW -500...600 V 1
250 m árnyokolt kábel P motor 2,2…7,5 kW -500...600 V 2
400 m unshielded cable P motor 2,2…7,5 kW -500...600 V 2
100 m árnyokolt kábel P motor 2,2…30 kW -500...690 V 2
150 m unshielded cable P motor 2,2…30 kW -500...690 V 2
150 m árnyokolt kábel P motor 11…30 kW -500...690 V 2
250 m unshielded cable P motor 11…30 kW -500...690 V 2
150 m árnyokolt kábel P motor 30…160 kW -500...690 V 1
250 m unshielded cable P motor 30…160 kW -500...690 V 1
250 m árnyokolt kábel P motor 30…160 kW -500...690 V 2
300 m unshielded cable P motor 30…90 kW -500...690 V 2
400 m unshielded cable P motor 90…160 kW -500...690 V 2
200 m árnyokolt kábel P motor 37 kW -380...480 V 1
300 m unshielded cable P motor 37 kW -380...480 V 1
200 m árnyokolt kábel P motor 90 kW -380...480 V 1
300 m unshielded cable P motor 90 kW -380...480 V 1
|
Dv/dt
|
500 V/µs max -400 V
750 V/µs max -500 V
1000 V/µs max -690 V
|
Termikus veszteségek
|
430 W
|
Maximum drive output frequency
|
100 Hz
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Nettó súly
|
15,5 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 (with kits VW3A9612,614)
IP04
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
40,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
1.csomag hossza
|
40,000 cm
|
1. csomag súlya
|
18,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
44,500 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|