|
|
|
VW3A5218
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, kimeneti szinuszszűrő, IP00, 75A, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sziréna
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Kimeneti szűrő
|
[In] névleges áramerősség
|
75 A
|
Termikus veszteségek
|
500 W, 115 °C
|
Termékkompatibilitás
|
ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 45 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 55 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 45 kW, 500...690 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 55 kW, 500...690 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó kihúzható, 60 LE, 600 V három fázis
ATV650 frekvenciaváltó kihúzható, 75 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható, 60 LE, 600 V három fázis
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható, 75 LE, 600 V három fázis
|
Kapcsolási frekvencia
|
3 kHz
|
Maximum output frequency
|
70 Hz
|
Maximum permissible voltage
|
690 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs
|
Maximális áram
|
1.5 x névleges áram (időtartam = 60 s)
|
Nettó súly
|
75 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP04
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN 50178
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-1
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-1
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…65 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Szabványok
|
UL 508-CM
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
60,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
56,6 cm
|
1.csomag hossza
|
69,6 cm
|
1. csomag súlya
|
100,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|