Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A5303 |
Schneider-Electric
 
VW3A5303 picture- web-product-data-sheet
VW3A5303
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, motorfojtó (dv/dt szűrő), IP20, 20A, Altivar Process 600/900 frekvenciaváltóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Dv/dt szűrő
Termékcsalád kompatibilitása Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Termék specifikus alkalmazás Kimeneti szűrő
[In] névleges áram 25 A
Termékkompatibilitás ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 7,5 kW, 380...480 V
ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 11 kW, 380...480 V
ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 4 kW, 200...240 V
ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 7,5 kW, 380...480 V
ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 11 kW, 380...480 V
ATV610 frekvenciaváltó - 7,5 kW, 380...415 V
ATV610 frekvenciaváltó - 11 kW, 380...415 V
ATV610 frekvenciaváltó - 15 kW, 380...415 V
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 7,5 kW, 380...480 V
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 11 kW, 380...480 V
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 4 kW, 200...240 V
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 7,5 kW, 380...480 V
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 11 kW, 380...480 V
Nedded quantity 1
Villamos csatlakozás Sorkapocs doboz, csatlakozó kapacitás 10 x 2.5 mm² / AWG 8...250 kcmil
Kiegészítő jellemzők
Maximum motor cable length 500 m unshielded cable
300 m árnyokolt kábel
Dv/dt 3000 V/µs max -200...240 V
3000 V/µs max -380...480 V
Termikus veszteségek 49 W -4 kHz
Maximum drive output frequency 100 Hz
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C (áramérték csökkenése nélkül)
50…60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C)
Üzemi magasság 0...1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Szélesség 295 mm
Magasság 535 mm
Mélység 215 mm
Nettó súly 12 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
IP21 (VW3A53902 készlettel)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 52,000 cm
1. csomag szélessége 60,000 cm
1.csomag hossza 80,000 cm
1. csomag súlya 26,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No