|
|
|
VW3A53905
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fém IP21 szerelőkészlet IP20 Altivar frekvenciaváltó VW3A5305 kimeneti szürőhöz
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védelmi készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Kimeneti szűrő frekvenciaváltóhoz
|
Termék kompatibilitása
|
VW3A5305
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
|
Készlet tartalma
|
Kábelszorítók
2 IP21 fedél
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
21,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,500 cm
|
1.csomag hossza
|
28,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,455 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
37,960 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|