|
|
|
VW3A5504
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Közös módusú fojtó, 180uH, ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kimeneti szűrő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
|
Induktancia érték
|
180 µH
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, 15…90 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, 15…90 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, 15…90 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, 15…90 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, 7,5…45 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, 7,5…45 kW, 200...480 V
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum motor cable length
|
150 m(árnyokolt kábel) motor: 30…90 kW 380...480 V, együtt 1 szűrő
300 m(unshielded cable) motor: 15…90 kW 380...480 V, együtt 1 szűrő
300 m(árnyokolt kábel) motor: 30…90 kW 380...480 V, együtt 1 szűrőVW3A5504
500 m(unshielded cable) motor: 30…90 kW 380...480 V, együtt 1 szűrőVW3A5504
500 m(árnyokolt kábel) motor: 15…22 kW 380...480 V, együtt 1 szűrőVW3A5504
500 m(árnyokolt kábel) motor: 30…90 kW 380...480 V, együtt 2 szűrő
1000 m(unshielded cable) motor: 15…22 kW 380...480 V, együtt 1 szűrőVW3A5504
1000 m(unshielded cable) motor: 30…90 kW 380...480 V, együtt 2 szűrő
150 m(árnyokolt kábel) motor: 15…45 kW 200...480 V, együtt 1 szűrő
300 m(unshielded cable) motor: 7,5…45 kW 200...480 V, együtt 1 szűrő
300 m(árnyokolt kábel) motor: 15…45 kW 200...480 V, együtt 1 szűrőVW3A5504
500 m(unshielded cable) motor: 15…45 kW 200...480 V, együtt 1 szűrőVW3A5504
500 m(árnyokolt kábel) motor: 7,5…11 kW 200...480 V, együtt 1 szűrőVW3A5504
500 m(árnyokolt kábel) motor: 15…45 kW 200...480 V, együtt 2 szűrő
1000 m(unshielded cable) motor: 7,5…11 kW 200...480 V, együtt 1 szűrőVW3A5504
1000 m(unshielded cable) motor: 15…45 kW 200...480 V, együtt 2 szűrő
|
Telítési áram
|
2,2 A
|
Internal diameter
|
76 mm esetén 3 fázisú kábel belül
76 mm esetén PE kábel PE
|
Elektromos szigetelési osztály
|
Class II.
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 10 kHz
|
Maximum output frequency
|
100 Hz
|
Magasság
|
210 mm
|
Szélesség
|
127,5 mm
|
Mélység
|
127,5 mm
|
Nettó súly
|
2,96 kg
|
Környezet
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…60 °C
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
17,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,700 cm
|
1.csomag hossza
|
18,200 cm
|
1. csomag súlya
|
3,328 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
92,872 kg