|
|
|
VW3A7105
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékvezérlő egység ATV900 frekvenciaváltóhoz, 2,5 Ohm, 100kW, IP20, 400VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV950 without braking chopper 110 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 without braking chopper 130 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 without braking chopper 160 kW 380...480 V
|
Termikus veszteségek
|
400 W
|
Minimális csatlakoztatandó ellenállási érték
|
2.5 Ohm
|
Védelem típusa
|
Belső 2 A álltal termikus szonda
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális fékezési teljesítmény
|
160 kW
|
Állandó fékezési teljesítmény
|
100 kW (hibaállapot esetén)
|
Terhelési tényező
|
0,05 esetén 320 kW hibaállapot esetén
0,15 esetén 250 kW hibaállapot esetén
0,5 esetén 200 kW hibaállapot esetén
1 esetén 160 kW hibaállapot esetén
|
Kapcsolási küszöb
|
780 V DC +/- 1 %
|
Maximális DC busz feszültség
|
850 V
|
Szélesség
|
216 mm
|
Magasság
|
658 mm
|
Mélység
|
303 mm
|
Nettó súly
|
17 kg
|
Hűtőlevegő mennyiség
|
166 m3/h
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
IP21 (a tetején)
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
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
25,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
47,000 cm
|
1.csomag hossza
|
71,000 cm
|
1. csomag súlya
|
27,000 kg