|
|
|
VW3A7106
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékvezérlő egység ATV900 frekvenciaváltóhoz, 1,4 Ohm, 60kW, IP20, 230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV950 without braking chopper 55 kW 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 without braking chopper 75 kW 200...480 V
|
Termikus veszteségek
|
400 W
|
Minimális csatlakoztatandó ellenállási érték
|
1.4 Ohm
|
Védelem típusa
|
Belső 2 A álltal termikus szonda
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális fékezési teljesítmény
|
80 kW
|
Állandó fékezési teljesítmény
|
60 kW (hibaállapot esetén)
|
Terhelési tényező
|
0,05 esetén 150 kW hibaállapot esetén
0,15 esetén 120 kW hibaállapot esetén
0,5 esetén 95 kW hibaállapot esetén
1 esetén 75 kW hibaállapot esetén
|
Kapcsolási küszöb
|
395 V DC +/- 1 %
|
Maximális DC busz feszültség
|
450 V
|
Szélesség
|
216 mm
|
Magasság
|
658 mm
|
Mélység
|
303 mm
|
Nettó súly
|
15,5 kg
|
Hűtőlevegő mennyiség
|
166 m3/h
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
IP21 (a tetején)
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
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
26,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
42,0 cm
|
1.csomag hossza
|
62,0 cm
|
1. csomag súlya
|
21,5 kg