Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A7253 |
Schneider-Electric
 
VW3A7253 picture- web-product-data-sheet
VW3A7253
Altivar AFE visszatápláló modul, 400 VAC, 240 kW
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve AL
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...440 V +/- 10 %
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Névleges teljesítmény W-ben 240 kW
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 61Q
Altivar 71Q
Termék specifikus alkalmazás Alacsony harmonikusok
Energiavisszaszerzés
Aktív előlap részeleme
Termékkompatibilitás ATV61HC22N4D 380...440 V AC kijelzőn történő konfiguráció
ATV71HC16N4D 380...440 V AC kijelzőn történő konfiguráció
ATV61H075N4...C63N4D DC több frekvenciaváltóval egy közös DC buszon
ATV71H075N4...C50N4D DC több frekvenciaváltóval egy közös DC buszon
Összeszerelés Beépített egység
Hűtés típusa Kényszerített áramlás
Kiegészítő jellemzők
Fázis áram 348 A -400 V
Bemeneti teljlesítmény 242 kW -400 V
Folyamatos kimeneti áram 366 A -400 V
Kimeneti feszültség 650 V DC - táp: 380...400 V AC
720 V DC - táp: 440 V AC
Termikus veszteségek 3560 W
Maximális áram 1,20 x névleges áram (időtartam = 60 s)
1,35 x névleges áram (időtartam = 2 s)
Feszültségesés névleges terhelésnél <30 % -380...400 V, <= 60 s
<40 % -440 V, <= 60 s
Kommunikációs port protokoll CANopen, CANmotion
Modbus 32-bites bővítmények
Csatlakozó típusa 1 RJ45 esetén Modbus 32-bites bővítmények
SUB-D 9 dugó RJ45-re esetén CANopen, CANmotion
Kiegészítő kártya Kommunikációs híd
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Magasság 950 mm
Szélesség 430 mm
Mélység 377 mm
Nettó súly 110 kg
Környezet
Környezeti jellemző 3K3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
3C2 conforming to EN 60730
3S2 conforming to EN 60730
Relatív páratartalom 0…95 %
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 45…60 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
-10…45 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN 61800-5-1
Rezgési ellenállás 1.5 mm konstans amplitúdó (f= 3…10 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 4 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60721-3-3
Légáramlás felület 800 cm²
Hűtőlevegő mennyiség 800 m3/h esetén betápláló áramkör
200 m3/h esetén vezérlő áramkör
IP védettségi szint IP04
Szabványok EN/IEC 61800-5-1
Terméktanúsítványok CE
CSA 4-es típus
UL észlelt
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 53,000 cm
1. csomag szélessége 49,000 cm
1.csomag hossza 129,000 cm
1. csomag súlya 96,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 44b40262-0ec9-4f5f-852b-20358bfbe3e5