|
|
|
VW3A7261
Altivar AFE szűrő modul, 400 VAC, 175 kW, 255 A
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vonali szűrőmodul
|
Készülék rövid neve
|
LFM
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...480 V +/- 10 %
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Aktív előlap részeleme
|
Összeszerelés
|
Beépített egység
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Termék rendeltetési helye
|
1 aktív betápláló átalakító (AL) VW3A7251
1 aktív betápláló átalakító (AL) VW3A7252
|
Kiegészítő jellemzők
A kapcsolások maximális száma
|
Óránként 10
|
Fázis áram
|
255 A -50 °C
|
Termikus veszteségek
|
360 W
|
Villamos csatlakozás
|
Sín M10 - 9 x 2,5...9 x 4 mm² 24 N.m (PE)
Sorkapocs - 2.5 x 3 mm² 0,6…0,8 N.m (X1:1...X1:6)
Sín M10 - 3.3...4 mm² 24 N.m (1L1, 1L2, 1L3)
Sín M12 - 3.3...4 mm² 14…31 N.m (2L1, 2L2, 2L3)
Sín M10 - 15 x 1.5 mm² 24 N.m (1L1, 1L2, 1L3)
Sín M12 - 1 x 0,34...2 x 0,75 mm² kábelfejjel vagy anélkül 14…31 N.m (2L1, 2L2, 2L3)
|
Kimeneti típus
|
Vezérlő elektronikai eszközök esetén AIC és inverter 24 V DC
Ventilátor esetén AIC és 4 azonos teljesítményű inverter 380...480 V AC
|
Magasság
|
730 mm
|
Szélesség
|
290 mm
|
Mélység
|
379 mm
|
Nettó súly
|
80 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
3K3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
3C2 conforming to EN/IEC 60721-3-3
3S2 conforming to EN/IEC 60721-3-3
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…45 °C
-10…60 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
|
Rezgési ellenállás
|
1.5 mm konstans amplitúdó (f= 3…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
7 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
IP védettségi szint
|
IP04
|
Terméktanúsítványok
|
CSA 4-es típus
CE
UL észlelt
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
53,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
38,0 cm
|
1.csomag hossza
|
129,0 cm
|
1. csomag súlya
|
120,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
8f328727-fe62-418b-b636-3e71b96b771f
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|