Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A7262 |
Schneider-Electric
 
VW3A7262 picture- web-product-data-sheet
VW3A7262
Altivar AFE szűrő modul, 400 VAC, 340 kW, 495 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Vonali szűrőmodul
Készülék rövid neve LFM
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V +/- 10 %
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 71Q
Altivar 61Q
Termék specifikus alkalmazás Aktív előlap részeleme
Összeszerelés Beépített egység
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Termék rendeltetési helye 1 aktív betápláló átalakító (AL) VW3A7253
1 aktív betápláló átalakító (AL) VW3A7254
1 aktív betápláló átalakító (AL) VW3A7255
2 aktív betápláló átalakító (AL) VW3A7256
2 aktív betápláló átalakító (AL) VW3A7257
2 aktív betápláló átalakító (AL) VW3A7258
1 aktív betápláló átalakító (AL) VW3A7283
2 aktív betápláló átalakító (AL) VW3A7286
2 aktív betápláló átalakító (AL) VW3A7287
Kiegészítő jellemzők
A kapcsolások maximális száma Óránként 10
Fázis áram 495 A -50 °C
Termikus veszteségek 560 W
Villamos csatlakozás Sín M10 - 9 x 2,5...9 x 4 mm² 24 N.m (PE)
Sorkapocs - 2.5 x 3 mm² 0,6…0,8 N.m (X1:1...X1:6)
Sín M10 - 2 x 1 mm² 24 N.m (1L1, 1L2, 1L3)
Sín M10 - 2 x 1 mm² 24 N.m (2L1, 2L2, 2L3)
Kimeneti típus Vezérlő elektronikai eszközök esetén AIC és inverter 24 V DC
Ventilátor esetén AIC és 4 azonos teljesítményű inverter 380...480 V AC
Magasság 1100 mm
Szélesség 290 mm
Mélység 379 mm
Nettó súly 125 kg
Környezet
Környezeti jellemző 3K3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
3C2 conforming to EN/IEC 60721-3-3
3S2 conforming to EN/IEC 60721-3-3
Relatív páratartalom 0…95 %
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…45 °C
-10…60 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
Rezgési ellenállás 1.5 mm konstans amplitúdó (f= 3…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ütésállóság 7 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP védettségi szint IP04
Terméktanúsítványok CSA 4-es típus
CE
UL észlelt
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 53,0 cm
1. csomag szélessége 38,0 cm
1.csomag hossza 129,0 cm
1. csomag súlya 145,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 8f328727-fe62-418b-b636-3e71b96b771f