|
|
|
VW3A7283
Altivar AFE visszatápláló modul, 480 VAC, 240 kW
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
AL
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
480 V +/- 10 %
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
240 kW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 71Q
Altivar 61Q
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Aktív előlap részeleme
Alacsony harmonikusok
Energiavisszaszerzés
|
Termékkompatibilitás
|
ATV61HC22N4D 500...690 V AC kijelzőn történő konfiguráció
ATV71HC16N4D 500...690 V AC kijelzőn történő konfiguráció
ATV61HC16N4D 500...690 V AC kijelzőn történő konfiguráció
ATV61H075N4...C63N4D DC több frekvenciaváltóval egy közös DC buszon
ATV71H075N4...C50N4D DC több frekvenciaváltóval egy közös DC buszon
|
Összeszerelés
|
Beépített egység
|
Hűtés típusa
|
Kényszerített áramlás
|
Kiegészítő jellemzők
Fázis áram
|
348 A -480 V
|
Bemeneti teljlesítmény
|
281 kW -480 V
|
Folyamatos kimeneti áram
|
366 A -480 V
|
Kimeneti feszültség
|
770 V DC - táp: 480 V AC
|
Termikus veszteségek
|
3560 W
|
Maximális áram
|
1,20 x névleges áram (időtartam = 60 s)
1,35 x névleges áram (időtartam = 2 s)
|
Feszültségesés névleges terhelésnél
|
<40 % -480 V, <= 60 s
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
CANopen, CANmotion
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45 esetén Modbus 32-bites bővítmények
SUB-D 9 dugó RJ45-re esetén CANopen, CANmotion
|
Kiegészítő kártya
|
Kommunikációs híd
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Magasság
|
950 mm
|
Szélesség
|
585 mm
|
Mélység
|
377 mm
|
Nettó súly
|
140 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
3K3 megfelel EN/IEC 60721-3-3
3C2 megfelel EN 60730
3S2 megfelel EN 60730
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
45…60 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
-10…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN 61800-5-1
|
Rezgési ellenállás
|
1.5 mm konstans amplitúdó (f= 3…10 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
4 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60721-3-3
|
Légáramlás felület
|
1000 cm²
|
Hűtőlevegő mennyiség
|
1200 m3/h esetén betápláló áramkör
270 m3/h esetén vezérlő áramkör
|
IP védettségi szint
|
IP04
|
Szabványok
|
EN/IEC 61800-5-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CSA 4-es típus
UL észlelt
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
53,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
64,0 cm
|
1.csomag hossza
|
129,0 cm
|
1. csomag súlya
|
160,0 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|