|
|
|
VW3A7286
Altivar AFE visszatápláló modul, 480 VAC, 430 kW
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
AL
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
480 V +/- 10 %
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
430 kW
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Energiavisszaszerzés
Aktív előlap részeleme
Alacsony harmonikusok
|
Termékkompatibilitás
|
ATV61HC40N4D 500...690 V AC kijelzőn történő konfiguráció
ATV71HC28N4D 500...690 V AC kijelzőn történő konfiguráció
ATV71HC31N4D 500...690 V AC kijelzőn történő konfiguráció
ATV61H075N4...C63N4D DC több frekvenciaváltóval egy közös DC buszon
ATV71H075N4...C50N4D DC több frekvenciaváltóval egy közös DC buszon
ATV61EXA.C63N4...C71N4 DC több frekvenciaváltóval egy közös DC buszon
ATV71EXA.C50N4...C63N4 DC több frekvenciaváltóval egy közös DC buszon
|
Összeszerelés
|
Beépített egység
|
Hűtés típusa
|
Kényszerített áramlás
|
Kiegészítő jellemzők
Fázis áram
|
628 A -480 V
|
Bemeneti teljlesítmény
|
431 kW -480 V
|
Folyamatos kimeneti áram
|
654 A -480 V
|
Kimeneti feszültség
|
770 V DC - táp: 480 V AC
|
Termikus veszteségek
|
6130 W
|
Maximális áram
|
1,20 x névleges áram (időtartam = 60 s)
1,35 x névleges áram (időtartam = 2 s)
|
Feszültségesés névleges terhelésnél
|
<40 % -480 V, <= 60 s
|
Kommunikációs port protokoll
|
CANopen, CANmotion
Modbus 32-bites bővítmények
|
Csatlakozó típusa
|
1 RJ45 esetén Modbus 32-bites bővítmények
SUB-D 9 dugó RJ45-re esetén CANopen, CANmotion
|
Kiegészítő kártya
|
Kommunikációs híd
|
Működési helyzet
|
Függőleges +/- 10 fok
|
Magasság
|
1150 mm
|
Szélesség
|
1100 mm
|
Mélység
|
377 mm
|
Nettó súly
|
300 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
3K3 megfelel EN/IEC 60721-3-3
3C2 megfelel EN 60730
3S2 megfelel EN 60730
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
45…60 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
-10…45 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN 61800-5-1
|
Rezgési ellenállás
|
1.5 mm konstans amplitúdó (f= 3…10 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
4 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60721-3-3
|
Légáramlás felület
|
2000 cm²
|
Hűtőlevegő mennyiség
|
2400 m3/h esetén betápláló áramkör
660 m3/h esetén vezérlő áramkör
|
IP védettségi szint
|
IP04
|
Szabványok
|
EN/IEC 61800-5-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL észlelt
CSA 4-es típus
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
53,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
117,0 cm
|
1.csomag hossza
|
145,0 cm
|
1. csomag súlya
|
320,0 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|