Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A7602R07 |
Schneider-Electric
 
VW3A7602R07 picture- web-product-data-sheet
VW3A7602R07
Lexium kiegészítő, fékellenállás, 27Ohm, IP65, 100W, 0,75m, Lexium hajtásokhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium 05
Altivar
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32
Lexium 32i
Lexium 62
Lexium 15
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Easy Lexium 16
Termékkompatibilitás Motion servo drive LXM23 -0,75 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -1 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -1,5 kW, 200...240 V, egyfázisú
Termék vagy alkatrész típusa Fékező ellenállások
Ohmos érték 27 Ohm
Kiegészítő jellemzők
Energia csúcs 1900 J -400 V
3800 J -230 V
1900 J -48 V
4200 J -115 V
Folyamatos teljesítmény 100 W
Védelem típusa Termosztát / Buchholz
Nettó súly 0,63 kg
Kábelhossz 0,75 m
Környezet
IP védettségi fok IP65
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 12,6 cm
1.csomag hossza 39,8 cm
1. csomag súlya 600,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 12,912 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months