|
|
|
VW3A7605R30
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV320 vagy Lexium hajtáshoz, 72 Ohm, 100W, 3m kábel, IP65
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 05
Altivar
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Lexium 32i
Lexium 15
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 62
Altivar Machine ATV320
Altivar 38
Easy Lexium 16
|
Termékkompatibilitás
|
ATV32HU11M2
ATV32HU15M2
Frekvenciaváltó ATV320...B -1,1 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...B -1,5 kW, 200...480 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -0,1 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -0,2 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -0,4 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -0,75 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -1 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -1,5 kW, 200...240 V, egyfázisú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékező ellenállások
|
Ohmos érték
|
72 Ohm
|
Kiegészítő jellemzők
Energia csúcs
|
2300 J -48 V
2500 J -400 V
3700 J -230 V
5500 J -115 V
|
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény
|
25 W -50 °C
|
Folyamatos teljesítmény
|
100 W
|
Védelem típusa
|
Termosztát / Buchholz
|
Nettó súly
|
0,85 kg
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP65
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
840,0 g