Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A7606R07 |
Schneider-Electric
 
VW3A7606R07 picture- web-product-data-sheet
VW3A7606R07
Altivar és Lexium fékellenállás ATV320 vagy Lexium hajtáshoz, 72 Ohm, 200W, 0,75m kábel, IP65
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium 05
Altivar
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15
Altivar 38
Lexium 62
Lexium 32
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Altivar Machine ATV320
Lexium 32i
Easy Lexium 16
Termékkompatibilitás ATV32HU30N4
ATV32HU40N4
Frekvenciaváltó ATV320...B -3 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...B -4 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...B -4 kW, 525 V, három fázis
Motion servo drive LXM23 -0,1 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -0,2 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -0,4 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -0,75 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -1 kW, 200...240 V, egyfázisú
Motion servo drive LXM23 -1,5 kW, 200...240 V, egyfázisú
Termék vagy alkatrész típusa Fékező ellenállások
Ohmos érték 72 Ohm
Kiegészítő jellemzők
Energia csúcs 6000 J -48 V
6600 J -400 V
9600 J -230 V
14600 J -115 V
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény 50 W -50 °C
Folyamatos teljesítmény 200 W
Védelem típusa Termosztát / Buchholz
Nettó súly 0,93 kg
Kábelhossz 0,75 m
Környezet
IP védettségi fok IP65
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,300 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 39,500 cm
1. csomag súlya 918,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 10,432 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months