Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A7703 |
Schneider-Electric
 
VW3A7703 picture- web-product-data-sheet
VW3A7703
Fékellenállás normál 28 ohm 200W
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 61Q
Altivar 31C
Altivar 38
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar 32
Termékkompatibilitás ATV312HD11N4
ATV312HD11S6
ATV312HD15N4
ATV312HD15S6
ATV312HU40M3
ATV31CD11N4
ATV31CD15N4
ATV32HD11N4
ATV32HD15N4
ATV61HD18Y
ATV61HD22Y
ATV61HU30M3
ATV61HU40M3
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD15N4
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HU30M3
ATV71HU40M3
ATV71PD11N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
Frekvenciaváltó ATV310 -11 kW
Ohmos érték 28 Ohm
Ue névleges üzemi feszültség 24 Veff DC -0,1 A
250 V AC -1 A
Kiegészítő jellemzők
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény 200 W -50 °C
231 W -40 °C
Villamos csatlakozás Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 1,5 mm² / AWG 16...AWG 2 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 4 mm² / AWG 28...AWG 12 esetén hajtás
Temperature controlled switch contact resistance 60 µOhm
Védelem típusa 3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
Szélesség 140 mm
Magasság 393 mm
Mélység 120 mm
Nettó súly 3,5 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,800 cm
1. csomag szélessége 25,800 cm
1.csomag hossza 50,000 cm
1. csomag súlya 3,882 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 35,920 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months