|
|
|
VW3A7730
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV310-ATV320-ATV340-ATV900 frekvenciaváltókhoz, 100 Ohm, 100W, IP20
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV320
Easy Altivar 310
Easy Altivar 310L
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékező ellenállások
|
Ohmos érték
|
100 Ohm
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 0,75 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 1,5 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 2,2 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 3 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 4 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 0,75 kW 200...240 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 0,75 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 1,5 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 2,2 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 3 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 4 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 0,75 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 1,5 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 0,75 kW 200...240 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 0,75 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 1,5 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 0,75 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 1,5 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 2,2 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 3 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 0,75 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV320...B 0,18 kW 200...240 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 0,37 kW 200...240 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 0,37 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 0,55 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 0,75 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 1,1 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 1,5 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 2,2 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 3 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV310 1,5 kW
Frekvenciaváltó ATV310 2,2 kW
Frekvenciaváltó ATV310 3 kW
Frekvenciaváltó ATV310 4 kW
Frekvenciaváltó ATV950 2,2 kW 500...690 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 3 kW 500...690 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 4 kW 500...690 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 5,5 kW 500...690 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 3 LE 600 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 5 LE 600 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 7,5 LE 600 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 2,2 kW 500...690 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 3 kW 500...690 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 3 LE 600 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV320...B 0,75 kW 525...600 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 1,5 kW 525...600 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 2,2 kW 525...600 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 4 kW 525...600 V
Frekvenciaváltó ATV312 0,75 kW
Frekvenciaváltó ATV312 1,5 kW
Frekvenciaváltó ATV312 2,2 kW
Frekvenciaváltó ATV312 3,0 kW
Frekvenciaváltó ATV312 4,0 kW
Frekvenciaváltó ATV312 5,5 kW
|
Terhelési ciklus
|
Világítási ciklus (nagy igénybevétel) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle
Világítási ciklus (normál igénybevétel) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (normál igénybevétel) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (nagy igénybevétel) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
|
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény
|
0,1 kW -50 °C
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 10 mm² / AWG 8...250 kcmil esetén hajtás
|
Védelem típusa
|
Hővédelem szervó-hajtóművel
|
Szélesség
|
105 mm
|
Magasság
|
295 mm
|
Mélység
|
100 mm
|
Nettó súly
|
1,5 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
31,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,7 cm
|
1.csomag hossza
|
12 cm
|
1. csomag súlya
|
1,7 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
10,966 kg