|
|
|
VW3A7732
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV310-ATV320-ATV340-ATV900 frekvenciaváltókhoz, 28 Ohm, 300W, IP20
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV600
Easy Altivar 310
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV320
Easy Altivar 310L
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékező ellenállások
|
Ohmos érték
|
28 Ohm
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV320...B 15 kW 525...600 V
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 4 kW 200...240 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 11 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 3 kW 200...240 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 11 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV320...B 7,5 kW 525...600 V
Frekvenciaváltó ATV950 15 kW 500...690 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 3 kW 200...240 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 25 LE 600 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV320...B 7,5 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 3 kW 200...240 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 11 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV320...B 11 kW 525...600 V
Frekvenciaváltó ATV950 20 LE 600 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 18,5 kW 500...690 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 15 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 11 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 15 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV310 11 kW
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 4 kW 200...240 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 7,5 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV320...B 2,2 kW 200...240 V
|
Terhelési ciklus
|
Világítási ciklus (nagy igénybevétel) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle
Világítási ciklus (normál igénybevétel) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (normál igénybevétel) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (nagy igénybevétel) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
|
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény
|
0,3 kW -50 °C
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 10 mm² / AWG 8...250 kcmil esetén hajtás
|
Védelem típusa
|
Hővédelem szervó-hajtóművel
|
Szélesség
|
175 mm
|
Magasság
|
345 mm
|
Mélység
|
100 mm
|
Nettó súly
|
2,7 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,800 cm
|
1.csomag hossza
|
36,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,038 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
63,364 kg