|
|
|
VW3A7735
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV320-ATV340-ATV900 frekvenciaváltókhoz, 8 Ohm, 1,1kW, IP20
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV320
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékező ellenállások
|
Ohmos érték
|
8 Ohm
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC
250 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 55 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 15 kW 200...240 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 55 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 15 kW 200...240 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 45 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV320...B 11 kW 200...240 V
|
Terhelési ciklus
|
Világítási ciklus (nagy igénybevétel) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle
Világítási ciklus (normál igénybevétel) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (normál igénybevétel) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (nagy igénybevétel) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
|
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény
|
1,1 kW -50 °C
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 35 mm² / AWG 3...250 kcmil esetén hajtás
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 4 mm² / AWG 10...AWG 18 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló
|
Védelem típusa
|
3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
|
Szélesség
|
190 mm
|
Magasság
|
640 mm
|
Mélység
|
180 mm
|
Nettó súly
|
4,5 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
25,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
65,000 cm
|
1. csomag súlya
|
5,342 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
40,552 kg